Valikko Haku

Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Teräs

Essentra tuotenumero:

10349786

Valmistajan tuotenumero:

1472802

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 10,8594 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,86 €

1 x 10,8594 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Korkeus tangon alapuolella 27.0 mm
Maksimi pitovoima 100.0 kg
Pohjan tyyppi Flanged
Kahvan väri Punainen
Jalustan materiaali Teräs
Kahvan suunta Vaakasuora
Kahvatyyppi Suora kahva
Kahvan liike 78
Bar Movement 90
Varren tyyppi Adjustable
Tullinimike 8205700000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä