Valikko Haku

Vaakasuorat puristimet

Varastossa

Vaakasuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet säästävät arvokasta tilaa tinkimättä pitokyvystä tai puristimen toiminnasta. Pehmustettu vinyylikahva parantaa mukavuutta, ja kaikki rungon ja kytkentöjen komponentit on sinkkipinnoitettu korroosion estämiseksi.

Sarjanumero: SRG0005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Korkeus tangon alapuolella Maksimi pitovoima Kahvan liike Osta
10,5345 € - 10,5345 € 107 Varastossa
Teräs
19.5 mm
0.70 kN
60
21,7744 € - 21,7744 € 60 Varastossa
Teräs
45.0 mm
3.40 kN
85
25,9882 € - 25,9882 € 75 Varastossa
Teräs
26.0 mm
1.00 kN
79
23,9463 € - 23,9463 € 100 Varastossa
304 ruostumaton teräs
27.0 mm
1.00 kN
78
44,3841 € - 44,3841 € 50 Varastossa
Teräs
58.0 mm
4.40 kN
70
13,9872 € - 13,9872 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
27.0 mm
1.00 kN
65
15,4259 € - 15,4259 € 205 Varastossa
Teräs
34.0 mm
2.20 kN
60
27,9837 € - 27,9837 € 58 Varastossa
Teräs
44.0 mm
3.4 kN
60
8,0378 € - 8,0378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.5 mm
0.30 kN
75
53,7863 € - 53,7863 € 60 Varastossa
Teräs
43.0 mm
3.40 kN
90
29,0789 € - 29,0789 € 8 Varastossa
304 ruostumaton teräs
27.0 mm
1.00 kN
65
33,6269 € - 33,6269 € 50 Varastossa
Teräs
23.5 mm
1.40 kN
175
62,4088 € - 62,4088 € 60 Varastossa
Teräs
33.3 mm
3.40 kN
160
  • / 2
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Teräs

20509927

Hinta-alue
10,5345 € - 10,5345 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    19.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.70 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Teräs

20509941

Hinta-alue
21,7744 € - 21,7744 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    45.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Teräs

20509903

Hinta-alue
25,9882 € - 25,9882 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    26.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° 304 ruostumaton teräs

20509897

Hinta-alue
23,9463 € - 23,9463 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    27.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Teräs

20509965

Hinta-alue
44,3841 € - 44,3841 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    58.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    4.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Teräs

20509996

Hinta-alue
13,9872 € - 13,9872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    27.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Teräs

20510060

Hinta-alue
15,4259 € - 15,4259 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    34.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    2.20 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Teräs

20510121

Hinta-alue
27,9837 € - 27,9837 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    44.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.4 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Teräs

20509880

Hinta-alue
8,0378 € - 8,0378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    7.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.30 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Teräs

20509958

Hinta-alue
53,7863 € - 53,7863 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    43.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° 304 ruostumaton teräs

20510008

Hinta-alue
29,0789 € - 29,0789 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    27.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Teräs

20510022

Hinta-alue
33,6269 € - 33,6269 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Teräs

20510039

Hinta-alue
62,4088 € - 62,4088 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    33.3 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva