Valikko Haku

Vaakasuorat puristimet

Varastossa

Vaakasuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet säästävät arvokasta tilaa tinkimättä pitokyvystä tai puristimen toiminnasta. Pehmustettu vinyylikahva parantaa mukavuutta, ja kaikki rungon ja kytkentöjen komponentit on sinkkipinnoitettu korroosion estämiseksi.

Sarjanumero: SRG0005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Korkeus tangon alapuolella Maksimi pitovoima Kahvan liike Osta
24,2604 € - 26,9438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
34.0 mm
2446.5 N
72
11,1307 € - 12,3766 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.5 mm
266.9 N
80
15,9226 € - 17,6887 € 2 Varastossa
Teräs
19.0 mm
734 N
78
31,7905 € - 35,3364 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
45.0 mm
3429.6 N
72
34,0769 € - 37,883 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
25.1 mm
1467.9 N
76
18,0447 € - 20,0573 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
25.1 mm
1467.9 N
76
16,7248 € - 16,7248 € 345 Varastossa
304 ruostumaton teräs
7.5 mm
0.30 kN
75
10,2775 € - 10,2775 € 111 Varastossa
Teräs
19.5 mm
0.70 kN
60
21,2433 € - 21,2433 € 60 Varastossa
Teräs
45.0 mm
3.40 kN
85
23,4618 € - 23,4618 € 162 Varastossa
304 ruostumaton teräs
19.5 mm
0.70 kN
60
9,2724 € - 9,2724 € 197 Varastossa
Teräs
12 mm
0.50 kN
90
37,9228 € - 37,9228 € 80 Varastossa
304 ruostumaton teräs
34.0 mm
2.20 kN
60
21,4334 € - 21,4334 € 200 Varastossa
304 ruostumaton teräs
12.5 mm
0.50 kN
166
35,5141 € - 35,5141 € 50 Varastossa
304 ruostumaton teräs
23.5 mm
1.40 kN
175
7,8417 € - 7,8417 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.5 mm
0.30 kN
75
52,4744 € - 52,4744 € 60 Varastossa
Teräs
43.0 mm
3.40 kN
90
28,3696 € - 28,3696 € 20 Varastossa
304 ruostumaton teräs
27.0 mm
1.00 kN
65
32,8066 € - 32,8066 € 50 Varastossa
Teräs
23.5 mm
1.40 kN
175
60,8866 € - 60,8866 € 60 Varastossa
Teräs
33.3 mm
3.40 kN
160
27,3011 € - 27,3011 € 58 Varastossa
Teräs
44.0 mm
3.4 kN
60
  • / 2
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Teräs

10390108

Hinta-alue
26,9438 € - 24,2604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    34.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    2446.5 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Teräs

10390078

Hinta-alue
12,3766 € - 11,1307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    7.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    266.9 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Teräs

10390085

Hinta-alue
17,6887 € - 15,9226 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    19.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    734 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Teräs

10390115

Hinta-alue
35,3364 € - 31,7905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    45.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3429.6 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Ruostumaton teräs

10390320

Hinta-alue
37,883 € - 34,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    25.1 mm
  • Maksimi pitovoima
    1467.9 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Teräs

10390092

Hinta-alue
20,0573 € - 18,0447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    25.1 mm
  • Maksimi pitovoima
    1467.9 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° 304 ruostumaton teräs

20509910

Hinta-alue
16,7248 € - 16,7248 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    7.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.30 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Teräs

20509927

Hinta-alue
10,2775 € - 10,2775 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    19.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.70 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Teräs

20509941

Hinta-alue
21,2433 € - 21,2433 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    45.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° 304 ruostumaton teräs

20509972

Hinta-alue
23,4618 € - 23,4618 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    19.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.70 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Teräs

20509873

Hinta-alue
9,2724 € - 9,2724 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    12 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° 304 ruostumaton teräs

20509934

Hinta-alue
37,9228 € - 37,9228 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    34.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    2.20 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° 304 ruostumaton teräs

20509989

Hinta-alue
21,4334 € - 21,4334 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    12.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° 304 ruostumaton teräs

20510015

Hinta-alue
35,5141 € - 35,5141 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Teräs

20509880

Hinta-alue
7,8417 € - 7,8417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    7.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.30 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Teräs

20509958

Hinta-alue
52,4744 € - 52,4744 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    43.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° 304 ruostumaton teräs

20510008

Hinta-alue
28,3696 € - 28,3696 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    27.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Teräs

20510022

Hinta-alue
32,8066 € - 32,8066 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Teräs

20510039

Hinta-alue
60,8866 € - 60,8866 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    33.3 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    T-Kahva
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Teräs

20510121

Hinta-alue
27,3011 € - 27,3011 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    44.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.4 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva