Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1891 € - 2,2172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,8207 € - 2,8347 € | 10 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3401 € - 2,9469 € | 485 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4594 € - 2,1159 € | 7255 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,3135 € - 2,3546 € | 1500 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,4277 € - 2,5373 € | 4907 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 3,9573 € - 5,9922 € | 2047 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0031 € - 4,7151 € | 1191 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2524 € - 2,8067 € | 162 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,9548 € - 3,0568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7314 € - 3,1715 € | 7 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,354 € - 4,1819 € | 4 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,4484 € - 1,7962 € | 57 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,2167 € - 2,568 € | 100 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,0549 € - 8,7567 € | 20 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,867 € - 10,2723 € | 10 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6278 € - 3,5504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0488 € - 3,9012 € | 1640 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,7572 € - 7,3534 € | 236 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1364 € - 1,4173 € | 29 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer