Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3716 € - 4,5046 € | 863 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 3,354 € - 4,1819 € | 4 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,0357 € - 9,304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 574 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,1108 € - 2,6242 € | 112 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2859 € - 2,8347 € | 10 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4043 € - 3,9433 € | 70 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,0357 € - 9,304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,4028 € - 6,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2524 € - 2,8067 € | 162 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,9548 € - 3,0568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7314 € - 3,1715 € | 7 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,699 € - 2,119 € | 59 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,769 € - 7,8586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,5679 € - 4,4486 € | 3 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7421 € - 3,0308 € | 20 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6278 € - 3,5504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0488 € - 3,9012 € | 1640 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,7572 € - 7,3534 € | 236 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1364 € - 1,4173 € | 29 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer