Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7314 € - 3,1715 € | 7 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,354 € - 4,1819 € | 4 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,4785 € - 3,0733 € | 154 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,2498 € - 4,0276 € | 655 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,035 € - 4,9959 € | 48 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 574 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,1108 € - 2,6242 € | 112 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2859 € - 2,8347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4043 € - 3,9433 € | 70 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,5679 € - 4,4486 € | 3 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,1364 € - 1,4173 € | 29 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4484 € - 1,7962 € | 57 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,2167 € - 2,568 € | 100 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,259 € - 2,2864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1998 € - 3,0452 € | 92 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3274 € - 2,8909 € | 1122 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,0549 € - 8,7567 € | 20 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,867 € - 10,2723 € | 10 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4782 € - 3,8679 € | 1201 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9765 € - 4,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa