Valikko Haku

Uppokantaruuvit - PEEK

Varastossa

PEEK: sta valmistetut uppokantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Upotettu kanta mahdollistaa sen istumisen pinnan tasalle. Se tarjoaa siistin, matalaprofiilisen pinnan, joka sopii täsmälliseen kokoamiseen.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0086, SR2011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
1,5424 € - 1,7138 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
1,2613 € - 1,4014 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
1,5403 € - 1,7115 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
1,6855 € - 1,8727 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
1,8306 € - 2,034 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
1,8864 € - 2,096 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
3,2035 € - 3,5595 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
4,0072 € - 4,4525 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
0,9532 € - 1,189 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
1.7
1.0
2.0
8.0
1,2812 € - 1,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
2.3
1.4
2.5
20.0
1,312 € - 1,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
10.0
1,2197 € - 1,5272 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
8.0
1,886 € - 2,3575 € 20 Varastossa
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
25.0
1,7322 € - 2,1627 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
20.0
1,7367 € - 1,9297 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
10.0
1,1943 € - 1,327 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
2,1776 € - 2,4195 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
15.0
1,0046 € - 1,1162 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
1,2836 € - 1,4262 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
1,0715 € - 1,1906 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
  • / 4
Uppokantaruuvit Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828

Hinta-alue
1,7138 € - 1,5424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Uppokantaruuvit Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Hinta-alue
1,4014 € - 1,2613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Uppokantaruuvit Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Hinta-alue
1,7115 € - 1,5403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Uppokantaruuvit Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Hinta-alue
1,8727 € - 1,6855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Uppokantaruuvit Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Hinta-alue
2,034 € - 1,8306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Uppokantaruuvit Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Hinta-alue
2,096 € - 1,8864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Uppokantaruuvit Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077

Hinta-alue
3,5595 € - 3,2035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Uppokantaruuvit Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820091

Hinta-alue
4,4525 € - 4,0072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817

Hinta-alue
1,189 € - 0,9532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909

Hinta-alue
1,599 € - 1,2812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20833930

Hinta-alue
1,64 € - 1,312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20833923

Hinta-alue
1,5272 € - 1,2197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978

Hinta-alue
2,3575 € - 1,886 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Hinta-alue
2,1627 € - 1,7322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20703172

Hinta-alue
1,9297 € - 1,7367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620

Hinta-alue
1,327 € - 1,1943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Socket Head M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20703141

Hinta-alue
2,4195 € - 2,1776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20819767

Hinta-alue
1,1162 € - 1,0046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Uppokantaruuvit Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20819637

Hinta-alue
1,4262 € - 1,2836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Uppokantaruuvit Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Beige

20819682

Hinta-alue
1,1906 € - 1,0715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50