Valikko Haku

Uppokantaruuvit Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

PEEK-muovista valmistettu uppokantainen ruuvi, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden, kulutuksen- ja kemikaalienkestävyyden sekä lämpötilavakauden. Uppokantainen muotoilu mahdollistaa ruuvin asettumisen tasaisesti tai pinnan alapuolelle, mikä takaa siistin ja huomaamattoman lopputuloksen. Kestää jopa 260 °C lämpötiloja
Essentra tuotenumero:

20819910

Valmistajan tuotenumero:

20819910

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,8727 €
100 + 1,6855 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

37,45 €

20 x 1,8727 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 ±0.2 30.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.20
Torx-koko TX-20
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Kannan tyyppi Torx Head
Materiaali PEEK
Avaimen koko TX-20

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä