Valikko Haku

Uppokantaruuvit Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

PEEK-muovista valmistettu uppokantainen ruuvi, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden, kulutuksen- ja kemikaalienkestävyyden sekä lämpötilavakauden. Uppokantainen muotoilu mahdollistaa ruuvin asettumisen tasaisesti tai pinnan alapuolelle, mikä takaa siistin ja huomaamattoman lopputuloksen. Kestää jopa 260 °C lämpötiloja
Essentra tuotenumero:

20820039

Valmistajan tuotenumero:

20820039

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 2,096 €
100 + 1,8864 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

41,92 €

20 x 2,096 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 ±0.2 20.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.00
Torx-koko TX-30
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Kannan tyyppi Torx Head
Materiaali PEEK
Avaimen koko TX-30

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä