Valikko Haku

Uppokantaruuvit - PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut uppokantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Upotettu kanta mahdollistaa sen istumisen pinnan tasalle. Se tarjoaa siistin, matalaprofiilisen pinnan, joka sopii täsmälliseen kokoamiseen.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0086, SR2011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
76 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
1,69 € - 2,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
20.0
1,49 € - 1,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
16.0
1,0998 € - 1,2221 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
1,2959 € - 1,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
2,0037 € - 2,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
1,2305 € - 1,3673 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
1,5028 € - 1,6698 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
1,6443 € - 1,8271 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
0,9583 € - 1,0648 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
1,463 € - 1,6255 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
1,4769 € - 1,641 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
1,64 € - 2,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M5
Kuusiokolokanta
2.8
1.6
3.0
20.0
1,87 € - 2,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
25.0
1,30 € - 1,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
8.0
1,03 € - 1,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Kuusiokolokanta
1.7
1.0
2.0
12.0
0,96 € - 1,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
2.3
1.4
2.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Kuusiokolokanta
3.3
2.0
4.0
30.0
1,2087 € - 1,3431 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
1,4374 € - 1,5972 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
1,4157 € - 1,573 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
  • / 4
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Hinta-alue
2,11 € - 1,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012

Hinta-alue
1,86 € - 1,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Hinta-alue
1,2221 € - 1,0998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Uppokantaruuvit Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Hinta-alue
1,4399 € - 1,2959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Uppokantaruuvit Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Hinta-alue
2,2264 € - 2,0037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Uppokantaruuvit Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Hinta-alue
1,3673 € - 1,2305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Uppokantaruuvit Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Hinta-alue
1,6698 € - 1,5028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Uppokantaruuvit Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Hinta-alue
1,8271 € - 1,6443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Uppokantaruuvit Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20819750

Hinta-alue
1,0648 € - 0,9583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Uppokantaruuvit Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798

Hinta-alue
1,6255 € - 1,463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Uppokantaruuvit Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20819804

Hinta-alue
1,641 € - 1,4769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961

Hinta-alue
2,05 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20834036

Hinta-alue
2,34 € - 1,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20833992

Hinta-alue
1,63 € - 1,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833831

Hinta-alue
1,29 € - 1,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833862

Hinta-alue
1,20 € - 0,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Kuusiokolokanta M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Uppokantaruuvit Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20819705

Hinta-alue
1,3431 € - 1,2087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Uppokantaruuvit Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Hinta-alue
1,5972 € - 1,4374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Uppokantaruuvit Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996

Hinta-alue
1,573 € - 1,4157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00