Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0965 € - 0,1918 € | 1221 Varastossa |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 1813 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,1059 € - 0,2104 € | 60754 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1182 € | 41750 Varastossa |
Valkoinen
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
| 2250 Varastossa |
Piikivi
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,1005 € - 0,2104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 9500 Varastossa |
Kulta
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 4600 Varastossa |
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 1650 Varastossa |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 0,0898 € - 0,1877 € | 52200 Varastossa |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 2250 Varastossa |
Ruskea
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0945 € - 0,1877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,0888 € - 0,1243 € | 55400 Varastossa |
Valkoinen
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropeeni
|
r5
|
||
| 0,0854 € - 0,1196 € | 3000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.185 in
4.7 mm
|
M3
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
| 0,0743 € - 0,1455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,1009 € - 0,1159 € | 1444 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,268 € - 0,8605 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Hopea
|
0.331 in
8.4 mm
|
M6
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0865 € - 0,1211 € | 30500 Varastossa |
Valkoinen
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
| 2010 Varastossa |
Ruskea
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0973 € - 0,1933 € | 2136 Varastossa |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1