Valikko Haku

Unicap (ID) Valkoinen PP

Tämä matalaprofiilinen Unicap-aluslevy on valmistettu valkoisesta polypropeenistä (PP). Sitä käytetään paljaiden ruuvien ja pulttien peittämiseen ja suojaamiseen.
Essentra tuotenumero:

10087688

Valmistajan tuotenumero:

13099

57400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1243 €
2500 + 0,0888 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

31,08 €

250 x 0,1243 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 4.2 mm
Ruuvikoko M3
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Valkoinen
Tyyppi Washer
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä