Valikko Haku

Unicap M5 14.7 mm PP Valkoinen

This unicap washer is manufactured from white Polypropylene (PP) and can be used with all unicaps with a part number starting with 134.
Essentra tuotenumero:

10136775

Valmistajan tuotenumero:

35799

36750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1182 €
2500 + 0,0844 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

29,55 €

250 x 0,1182 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 2.5 mm
Komponenttityyppi Aluslevy
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Valkoinen
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä