Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 Varastossa |
Ruskea
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,1009 € - 0,1888 € | 5359 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0844 € - 0,1182 € | 34250 Varastossa |
Valkoinen
|
0.098 in
2.5 mm
|
M5
|
Aluslevy
|
Polypropeeni
|
3
|
||
| 2250 Varastossa |
Piikivi
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 1650 Varastossa |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 0,0898 € - 0,1877 € | 250 Varastossa |
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 4600 Varastossa |
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
|||
| 0,0898 € - 0,1877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,0925 € - 0,0925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kulta
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0898 € - 0,1877 € | 52200 Varastossa |
Ruskea
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 17250 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,0965 € - 0,1918 € | 1221 Varastossa |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,1059 € - 0,2104 € | 15032 Varastossa |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,2385 € - 0,8133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Hopea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0945 € - 0,1877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
2
|
||
| 0,0888 € - 0,1243 € | 57400 Varastossa |
Valkoinen
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polypropeeni
|
Washer
|
||
| 0,1005 € - 0,2104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 1813 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
|||
| 0,1059 € - 0,2104 € | 60754 Varastossa |
Ruskea
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
| 0,0973 € - 0,1933 € | 250 Varastossa |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Korkki
|
Polypropeeni
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa