Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1865 € |
5000 - 9999 | 0,1727 € |
10000 + | 0,163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Bayonet Fix |
Hole B Fix Type | Fir Tree Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Hole Diameter B | 7.9 mm |
Hole Diameter B | 0.311 in |
Locking Head Height A | 10.2 mm |
Locking Head Height A | 0.402 in |
Spacer Length | 6.4 mm |
Spacer Length | 0.252 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa