Hyödyllinen kaksisuuntainen liitinkiinnike, jossa kaksi sisäänmenokohtaa kahdelle putkelle. Ruostumatonta terästä ja alumiinia olevat vaihtoehdot, saatavana eri reikäkokoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Reiän läpimitta | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,4557 € - 52,4557 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
51,9369 € - 51,9369 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
25,7156 € - 25,7156 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
52,4557 € - 52,4557 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
29,8913 € - 29,8913 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
50,1084 € - 50,1084 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
43,378 € - 43,378 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
58,395 € - 58,395 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
52,0925 € - 52,0925 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
25,6507 € - 25,6507 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
51,8591 € - 51,8591 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
29,7616 € - 29,7616 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
50,0695 € - 50,0695 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||||
43,6115 € - 43,6115 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
51,8591 € - 51,8591 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
29,8913 € - 29,8913 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
50,0695 € - 50,0695 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
63,5952 € - 63,5952 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
30,5916 € - 30,5916 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
49,8102 € - 49,8102 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa