Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2862 € - 1,0962 € 53790 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2098 € - 0,3828 € 42000 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,456 € - 1,5589 € 9770 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,2778 € - 0,5094 € 10800 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.0 mm
14.0 mm
0,3073 € - 1,1817 € 62680 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,1726 € - 0,3157 € 60120 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,2918 € - 0,4743 € 8952 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
16.0 mm
0,289 € - 0,9843 € 15390 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,2932 € - 0,536 € 12423 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
16.0 mm
0,1866 € - 0,3396 € 28100 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
3.0 mm
6.0 mm
0,261 € - 0,999 € 2020 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,6294 € - 2,5922 € 9245 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
30.0 mm
0,7297 € - 3,0059 € 12517 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
35.0 mm
0,3676 € - 1,2554 € 9660 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2876 € - 1,1021 € 4870 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
4.0 mm
8.0 mm
0,1812 € - 0,3283 € 26100 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,2497 € - 0,9577 € 8300 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2006 € - 0,3676 € 10497 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
4.0 mm
8.0 mm
0,3555 € - 1,2102 € 8390 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
9.0 mm
20.0 mm
0,2568 € - 0,4715 € 24716 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm

20069292

Hinta-alue
1,0962 € - 0,2862 €

Varastotasot
53790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm

20069131

Hinta-alue
0,3828 € - 0,2098 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 18.0 mm

20069551

Hinta-alue
1,5589 € - 0,456 €

Varastotasot
9770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 14.0 mm

20069278

Hinta-alue
0,5094 € - 0,2778 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 18.0 mm

20069339

Hinta-alue
1,1817 € - 0,3073 €

Varastotasot
62680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm

20069438

Hinta-alue
0,3157 € - 0,1726 €

Varastotasot
60120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 16.0 mm Teräs

20054199

Hinta-alue
0,4743 € - 0,2918 €

Varastotasot
8952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 12.0 mm Teräs

20054298

Hinta-alue
0,9843 € - 0,289 €

Varastotasot
15390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 16.0 mm

20069308

Hinta-alue
0,536 € - 0,2932 €

Varastotasot
12423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 6.0 mm

20069469

Hinta-alue
0,3396 € - 0,1866 €

Varastotasot
28100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 12.0 mm

20069247

Hinta-alue
0,999 € - 0,261 €

Varastotasot
2020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 30.0 mm

20069582

Hinta-alue
2,5922 € - 0,6294 €

Varastotasot
9245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 35.0 mm

20069599

Hinta-alue
3,0059 € - 0,7297 €

Varastotasot
12517 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 12.0 mm

20069520

Hinta-alue
1,2554 € - 0,3676 €

Varastotasot
9660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 8.0 mm

20069629

Hinta-alue
1,1021 € - 0,2876 €

Varastotasot
4870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm

20069186

Hinta-alue
0,3283 € - 0,1812 €

Varastotasot
26100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm

20069254

Hinta-alue
0,9577 € - 0,2497 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 8.0 mm Teräs

20054274

Hinta-alue
0,3676 € - 0,2006 €

Varastotasot
10497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.5 mm M3 20.0 mm Teräs

20054137

Hinta-alue
1,2102 € - 0,3555 €

Varastotasot
8390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 15.0 mm Teräs

20054182

Hinta-alue
0,4715 € - 0,2568 €

Varastotasot
24716 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty