Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
6,9158 € - 6,9158 € 204 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
70.0 mm
3,432 € - 3,432 € 1100 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
18.0 mm
3,9729 € - 4,429 € 500 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
35.0 mm
6,2095 € - 6,2095 € 251 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
60.0 mm
4,3554 € - 4,8557 € 1022 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
80.0 mm
5,4885 € - 5,4885 € 30 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
50.0 mm
3,3696 € - 3,3696 € 900 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
20.0 mm
4,326 € - 4,7822 € 600 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
40.0 mm
4,0906 € - 4,0906 € 506 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
30.0 mm
0,6216 € - 0,9781 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
12.0 mm
0,3817 € - 0,6216 € 200 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
6.5 mm
13.0 mm
3,7058 € - 5,7359 € 90 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
5,2454 € - 7,4117 € 30 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
15.0 mm
30.0 mm
0,2063 € - 0,3774 € 3000 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,376 € - 0,6103 € 18407 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,6594 € - 0,9387 € 600 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
0,3106 € - 0,5041 € 511 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,7339 € - 1,4454 € 350 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
1,0569 € - 1,4714 € 54 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
0,2329 € - 0,4266 € 80 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Hinta-alue
6,9158 € - 6,9158 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 18.0 mm

10200674

Hinta-alue
3,432 € - 3,432 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 35.0 mm

10200711

Hinta-alue
4,429 € - 3,9729 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Hinta-alue
6,2095 € - 6,2095 €

Varastotasot
251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Hinta-alue
4,8557 € - 4,3554 €

Varastotasot
1022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Hinta-alue
5,4885 € - 5,4885 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Hinta-alue
3,3696 € - 3,3696 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Hinta-alue
4,7822 € - 4,326 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Hinta-alue
4,0906 € - 4,0906 €

Varastotasot
506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 12.0 mm

10225462

Hinta-alue
0,9781 € - 0,6216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 13.0 mm

10226025

Hinta-alue
0,6216 € - 0,3817 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Hinta-alue
5,7359 € - 3,7058 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10226704

Hinta-alue
7,4117 € - 5,2454 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Hinta-alue
0,6103 € - 0,376 €

Varastotasot
18407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Hinta-alue
0,9387 € - 0,6594 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10226179

Hinta-alue
0,5041 € - 0,3106 €

Varastotasot
511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Hinta-alue
1,4454 € - 0,7339 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10226193

Hinta-alue
1,4714 € - 1,0569 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Hinta-alue
0,4266 € - 0,2329 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity