Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 6.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra tuotenumero:

20069469

Valmistajan tuotenumero:

301306040050

29400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3396 €
500 - 999 0,2413 €
1000 + 0,1866 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

33,96 €

100 x 0,3396 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.0 mm
Välilevyn pituus 6.0 mm
Kierteen pituus 3.0 mm
Väri Messinki
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierrekoko M3
Kierretyyppi Metric
Tyyppi Naaras-naaras-aluslevy
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä