Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6518 € - 0,8151 € | 17084 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7842 € - 0,9814 € | 639 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8975 € - 1,1197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9873 € - 1,233 € | 45 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,9284 € - 1,1595 € | 2523 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,5091 € - 0,6356 € | 5758 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1124 € - 1,389 € | 1000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1094 € - 1,3861 € | 3778 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5597 € - 1,7363 € | 1250 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6989 € - 0,874 € | 601 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1874 € - 1,4861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9137 € - 1,1418 € | 994 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9078 € - 1,1344 € | 279 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5155 € - 1,5155 € | 39 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,361 € - 1,7068 € | 787 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9074 € - 1,1327 € | 295 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0404 € - 1,3006 € | 1000 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7074 € - 2,7074 € | 1100 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,2513 € - 2,2513 € | 90 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0305 € - 2,266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa