Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
2,0803 € - 2,3016 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
18.0 mm
3,3107 € - 8,1577 € 640 Varastossa
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
90.0 mm
2,2538 € - 2,5122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
25.0 mm
1,8087 € - 2,0241 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
40.0 mm
3,0164 € - 7,4779 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
80.0 mm
2,1483 € - 5,3148 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
50.0 mm
0,5266 € - 0,6372 € 1676 Varastossa
M3
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
12.0 mm
0,3703 € - 0,4033 € 700 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
12.0 mm
0,4016 € - 0,437 € 867 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
3,5462 € - 8,7448 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
50.0 mm
0,3373 € - 0,4234 € 17700 Varastossa
4NC-4NC
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
5.0 mm
0,3148 € - 0,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3-4NC
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
2,7419 € - 3,0433 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
35.0 mm
4,5026 € - 11,155 € 690 Varastossa
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
70.0 mm
0,3148 € - 0,3943 € 100 Varastossa
4NC-M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
0,4076 € - 0,5106 € 400 Varastossa
M3-4NC
5.0 mm
Nikkelöity
12.0 mm
5.0 mm
0,3457 € - 0,3752 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
8.0 mm
0,2684 € - 0,2899 € 3800 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
10.0 mm
0,2727 € - 0,2957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
8.0 mm
0,3072 € - 0,333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 18.0 mm

10634318

Hinta-alue
2,3016 € - 2,0803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10201213

Hinta-alue
8,1577 € - 3,3107 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    90.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10587041

Hinta-alue
2,5122 € - 2,2538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 40.0 mm

10235409

Hinta-alue
2,0241 € - 1,8087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 80.0 mm

10201206

Hinta-alue
7,4779 € - 3,0164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 50.0 mm

10201183

Hinta-alue
5,3148 € - 2,1483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10229330

Hinta-alue
0,6372 € - 0,5266 €

Varastotasot
1676 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10644584

Hinta-alue
0,4033 € - 0,3703 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10337202

Hinta-alue
0,437 € - 0,4016 €

Varastotasot
867 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 50.0 mm

10201268

Hinta-alue
8,7448 € - 3,5462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Messinki Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm

10634288

Hinta-alue
0,4234 € - 0,3373 €

Varastotasot
17700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Hinta-alue
3,0433 € - 2,7419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10201282

Hinta-alue
11,155 € - 4,5026 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201305

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3148 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201343

Hinta-alue
0,5106 € - 0,4076 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337172

Hinta-alue
0,3752 € - 0,3457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10634363

Hinta-alue
0,2899 € - 0,2684 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 8.0 mm

10634356

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332

Hinta-alue
0,333 € - 0,3072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty