Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3605 € - 0,4487 € 4404 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
0,343 € - 0,4277 € 2454 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
9.0 mm
0,3016 € - 0,3781 € 4925 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
6.0 mm
0,6312 € - 0,7886 € 999 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
30.0 mm
0,3943 € - 0,4925 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
17.0 mm
0,362 € - 0,4504 € 1596 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
13.0 mm
0,5178 € - 0,842 € 7900 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
10.0 mm
35.0 mm
1,6839 € - 3,1995 € 4953 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
35.0 mm
1,5123 € - 2,5886 € 250 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
50.0 mm
1,6758 € - 2,3842 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
40.0 mm
0,8967 € - 1,7541 € 1250 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
45.0 mm
1,0973 € - 2,4137 € 500 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
45.0 mm
0,831 € - 1,6349 € 1800 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
10.0 mm
50.0 mm
2,357 € - 4,0328 € 3325 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
12.0 mm
40.0 mm
0,7084 € - 1,3896 € 4300 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
50.0 mm
8,9291 € - 8,9291 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Nikkelöity
14.0 mm
70.0 mm
0,3104 € - 0,3869 € 1438 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
18.0 mm
0,2913 € - 0,3649 € 1406 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
10.0 mm
4,0464 € - 4,4732 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Nikkelöity
14.0 mm
25.0 mm
0,2758 € - 0,3451 € 1500 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
5.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Hinta-alue
0,4487 € - 0,3605 €

Varastotasot
4404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Hinta-alue
0,4277 € - 0,343 €

Varastotasot
2454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Hinta-alue
0,3781 € - 0,3016 €

Varastotasot
4925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Hinta-alue
0,7886 € - 0,6312 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 17.0 mm

10198117

Hinta-alue
0,4925 € - 0,3943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Hinta-alue
0,4504 € - 0,362 €

Varastotasot
1596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10225844

Hinta-alue
0,842 € - 0,5178 €

Varastotasot
7900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10226582

Hinta-alue
3,1995 € - 1,6839 €

Varastotasot
4953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 50.0 mm

10226117

Hinta-alue
2,5886 € - 1,5123 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10226360

Hinta-alue
2,3842 € - 1,6758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 45.0 mm

10096918

Hinta-alue
1,7541 € - 0,8967 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Hinta-alue
2,4137 € - 1,0973 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10225905

Hinta-alue
1,6349 € - 0,831 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 40.0 mm

10226605

Hinta-alue
4,0328 € - 2,357 €

Varastotasot
3325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10225912

Hinta-alue
1,3896 € - 0,7084 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10633069

Hinta-alue
8,9291 € - 8,9291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 18.0 mm

10199220

Hinta-alue
0,3869 € - 0,3104 €

Varastotasot
1438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 10.0 mm

10199145

Hinta-alue
0,3649 € - 0,2913 €

Varastotasot
1406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Hinta-alue
4,4732 € - 4,0464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10198995

Hinta-alue
0,3451 € - 0,2758 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty