Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2875 € - 0,359 € 80 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,3193 € - 0,3987 € 798 Varastossa
M2
4.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
18.0 mm
0,3089 € - 0,3869 € 201 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,4119 € - 0,515 € 386 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
12.0 mm
0,5017 € - 0,6283 € 6792 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
25.0 mm
0,3487 € - 0,437 € 4209 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
20.0 mm
0,2869 € - 0,3605 € 4908 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
8.0 mm
0,4914 € - 0,6135 € 898 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
40.0 mm
0,282 € - 0,3522 € 141 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,3018 € - 0,3762 € 900 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
18.0 mm
0,3175 € - 0,3977 € 600 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
25.0 mm
0,2832 € - 0,3547 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
10.0 mm
2,0747 € - 2,2954 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
20.0 mm
1,7068 € - 1,8981 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
35.0 mm
0,4016 € - 0,437 € 250 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
10.0 mm
2,7419 € - 3,0433 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
35.0 mm
0,3457 € - 0,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
4NC-M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
5.0 mm
4,5026 € - 11,155 € 690 Varastossa
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
70.0 mm
0,3148 € - 0,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3-4NC
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
2,2538 € - 2,5122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
25.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10199039

Hinta-alue
0,359 € - 0,2875 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Hinta-alue
0,3987 € - 0,3193 €

Varastotasot
798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Hinta-alue
0,3869 € - 0,3089 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10199466

Hinta-alue
0,515 € - 0,4119 €

Varastotasot
386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Hinta-alue
0,6283 € - 0,5017 €

Varastotasot
6792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Hinta-alue
0,437 € - 0,3487 €

Varastotasot
4209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 8.0 mm

10199121

Hinta-alue
0,3605 € - 0,2869 €

Varastotasot
4908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Hinta-alue
0,6135 € - 0,4914 €

Varastotasot
898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 12.0 mm

10199169

Hinta-alue
0,3522 € - 0,282 €

Varastotasot
141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Hinta-alue
0,3762 € - 0,3018 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10199077

Hinta-alue
0,3977 € - 0,3175 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10199022

Hinta-alue
0,3547 € - 0,2832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10201237

Hinta-alue
2,2954 € - 2,0747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10201176

Hinta-alue
1,8981 € - 1,7068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Hinta-alue
0,437 € - 0,4016 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Hinta-alue
3,0433 € - 2,7419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201312

Hinta-alue
0,434 € - 0,3457 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10201282

Hinta-alue
11,155 € - 4,5026 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Hinta-alue
0,3943 € - 0,3148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10587041

Hinta-alue
2,5122 € - 2,2538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta