Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6078 € - 1,8088 € | 560 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,2532 € - 1,5647 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,2684 € - 0,2899 € | 458 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4105 € - 0,4464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,2856 € | 8 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4019 € - 0,4383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4341 € - 0,4719 € | 900 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,5294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5584 € - 0,6058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,488 € - 0,5325 € | 569 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,2856 € | 500 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4077 € - 0,445 € | 1147 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2997 € - 0,3249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2784 € - 0,3029 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2787 € - 0,3025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2661 € - 0,2885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3876 € - 0,422 € | 360 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5265 € - 2,828 € | 899 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8805 € - 2,0959 € | 3376 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,981 € - 2,2107 € | 199 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa