Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2423 € - 0,4435 € 16513 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
15.0 mm
4,2492 € - 4,7373 € 1042 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
80.0 mm
0,2957 € - 0,4805 € 10600 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
6.5 mm
13.0 mm
10200605 2,7419 € - 3,0433 € 574 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
40.0 mm
0,6256 € - 1,2267 € 7055 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
30.0 mm
0,3482 € - 0,5662 € 13158 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,8294 € - 1,6216 € 799 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
30.0 mm
0,731 € - 1,4355 € 19451 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,8307 € - 1,4222 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
30.0 mm
1,8343 € - 2,4192 € 351 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
12.0 mm
30.0 mm
1,981 € - 2,2107 € 485 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
1,0852 € - 1,3551 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
25.0 mm
2,5265 € - 2,828 € 999 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
60.0 mm
4,3066 € - 4,3066 € 859 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
70.0 mm
2,182 € - 2,4261 € 1061 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
25.0 mm
3,3483 € - 3,3483 € 1100 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
18.0 mm
1,5217 € - 1,6939 € 1250 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
50.0 mm
2,3543 € - 2,627 € 851 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
30.0 mm
1,6386 € - 1,8207 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
12.0 mm
1,7944 € - 1,9954 € 396 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
15.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10225479

Hinta-alue
0,4435 € - 0,2423 €

Varastotasot
16513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Hinta-alue
4,7373 € - 4,2492 €

Varastotasot
1042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Hinta-alue
0,4805 € - 0,2957 €

Varastotasot
10600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Hinta-alue
3,0433 € - 2,7419 €

Varastotasot
574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 30.0 mm

10225547

Hinta-alue
1,2267 € - 0,6256 €

Varastotasot
7055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Hinta-alue
0,5662 € - 0,3482 €

Varastotasot
13158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10226308

Hinta-alue
1,6216 € - 0,8294 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10226315

Hinta-alue
1,4355 € - 0,731 €

Varastotasot
19451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10225837

Hinta-alue
1,4222 € - 0,8307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Hinta-alue
2,4192 € - 1,8343 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Hinta-alue
2,2107 € - 1,981 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10200193

Hinta-alue
1,3551 € - 1,0852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10200520

Hinta-alue
2,828 € - 2,5265 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Hinta-alue
4,3066 € - 4,3066 €

Varastotasot
859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Hinta-alue
2,4261 € - 2,182 €

Varastotasot
1061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 18.0 mm

10200674

Hinta-alue
3,3483 € - 3,3483 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10200230

Hinta-alue
1,6939 € - 1,5217 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Hinta-alue
2,627 € - 2,3543 €

Varastotasot
851 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10633045

Hinta-alue
1,8207 € - 1,6386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Hinta-alue
1,9954 € - 1,7944 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs