Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,282 € - 0,3522 € 700 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
11.0 mm
0,2869 € - 0,3605 € 4608 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
8.0 mm
0,6503 € - 0,8111 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
30.0 mm
0,5017 € - 0,6283 € 6692 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
25.0 mm
0,282 € - 0,3522 € 141 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
2,1483 € - 5,3148 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
50.0 mm
1,0565 € - 1,3192 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
18.0 mm
1,3198 € - 1,648 € 93 Varastossa
M5
8.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
50.0 mm
5,5291 € - 6,8763 € 4118 Varastossa
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
5.0 mm
0,8555 € - 1,068 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
10.0 mm
2,7369 € - 6,7363 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
70.0 mm
0,3976 € - 0,432 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
15.0 mm
1,1344 € - 1,4155 € 452 Varastossa
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
20.0 mm
2,7419 € - 3,0433 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
35.0 mm
0,4223 € - 0,4605 € 273 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
12.0 mm
1,2331 € - 1,536 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
25.0 mm
0,3457 € - 0,434 € 59 Varastossa
M3-4NC
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
5.0 mm
1,2374 € - 1,545 € 618 Varastossa
M5
8.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
45.0 mm
0,9888 € - 1,236 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
30.0 mm
1,854 € - 2,0747 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
70.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 11.0 mm

10199152

Hinta-alue
0,3522 € - 0,282 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 8.0 mm

10199121

Hinta-alue
0,3605 € - 0,2869 €

Varastotasot
4608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10235362

Hinta-alue
0,8111 € - 0,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Hinta-alue
0,6283 € - 0,5017 €

Varastotasot
6692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 12.0 mm

10199169

Hinta-alue
0,3522 € - 0,282 €

Varastotasot
141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 50.0 mm

10201183

Hinta-alue
5,3148 € - 2,1483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10638439

Hinta-alue
1,3192 € - 1,0565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 50.0 mm

10201121

Hinta-alue
1,648 € - 1,3198 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 5.0 mm

10369944

Hinta-alue
6,8763 € - 5,5291 €

Varastotasot
4118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10235386

Hinta-alue
1,068 € - 0,8555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Hinta-alue
6,7363 € - 2,7369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565

Hinta-alue
0,432 € - 0,3976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10201152

Hinta-alue
1,4155 € - 1,1344 €

Varastotasot
452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Hinta-alue
3,0433 € - 2,7419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10337219

Hinta-alue
0,4605 € - 0,4223 €

Varastotasot
273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10235393

Hinta-alue
1,536 € - 1,2331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Sub-D -teline Kuusikulmainen 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201336

Hinta-alue
0,434 € - 0,3457 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10201114

Hinta-alue
1,545 € - 1,2374 €

Varastotasot
618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Hinta-alue
1,236 € - 0,9888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10201145

Hinta-alue
2,0747 € - 1,854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta