Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,7956 € - 1,5576 € 13757 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
0,2888 € - 0,47 € 12245 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
0,6441 € - 1,0146 € 314 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
15.0 mm
0,6744 € - 0,9591 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,7253 € - 0,9067 € 2762 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
30.0 mm
0,5915 € - 0,7371 € 999 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
20.0 mm
0,7739 € - 0,9667 € 1000 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
35.0 mm
0,9564 € - 1,1948 € 500 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
50.0 mm
0,6341 € - 0,7945 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
0,8858 € - 1,108 € 2183 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
25.0 mm
1,2845 € - 1,6038 € 1260 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
45.0 mm
1,9128 € - 2,1336 € 1350 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
65.0 mm
0,7518 € - 0,9387 € 800 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
0,9948 € - 1,2431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
10.0 mm
0,8343 € - 1,0417 € 997 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
40.0 mm
0,8574 € - 1,0707 € 1000 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
40.0 mm
1,1624 € - 3,2445 € 970 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
60.0 mm
2,0158 € - 2,2513 € 98 Varastossa
M6
10.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
30.0 mm
0,6639 € - 0,8287 € 900 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
25.0 mm
0,7954 € - 0,9936 € 2000 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
35.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Hinta-alue
1,5576 € - 0,7956 €

Varastotasot
13757 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Hinta-alue
0,47 € - 0,2888 €

Varastotasot
12245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Hinta-alue
1,0146 € - 0,6441 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Hinta-alue
0,9591 € - 0,6744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 30.0 mm

10198377

Hinta-alue
0,9067 € - 0,7253 €

Varastotasot
2762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Hinta-alue
0,7371 € - 0,5915 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Hinta-alue
0,9667 € - 0,7739 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Hinta-alue
1,1948 € - 0,9564 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Hinta-alue
0,7945 € - 0,6341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Hinta-alue
1,108 € - 0,8858 €

Varastotasot
2183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Hinta-alue
1,6038 € - 1,2845 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Hinta-alue
2,1336 € - 1,9128 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Hinta-alue
0,9387 € - 0,7518 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Hinta-alue
1,2431 € - 0,9948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10198414

Hinta-alue
1,0417 € - 0,8343 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Hinta-alue
1,0707 € - 0,8574 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Hinta-alue
3,2445 € - 1,1624 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Hinta-alue
2,2513 € - 2,0158 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Hinta-alue
0,8287 € - 0,6639 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Hinta-alue
0,9936 € - 0,7954 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity