Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3367 € - 0,5458 € 8700 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
0,8188 € - 1,1621 € 300 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,8651 € - 1,6894 € 150 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
0,9278 € - 1,6349 € 250 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
25.0 mm
0,6665 € - 1,0482 € 80 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
18.0 mm
0,6118 € - 0,9626 € 70 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
0,6848 € - 1,0791 € 100 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
20.0 mm
0,8024 € - 1,5259 € 19 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
25.0 mm
1,0341 € - 1,7575 € 19 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
25.0 mm
0,282 € - 0,515 € 8710 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
18.0 mm
1,3529 € - 1,921 € 450 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
9.0 mm
18.0 mm
0,3536 € - 0,5753 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
0,757 € - 1,1451 € 15 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
18.0 mm
0,6975 € - 1,3624 € 9578 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,9128 € - 1,2957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
0,609 € - 1,3401 € 450 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
25.0 mm
0,7084 € - 1,3896 € 2850 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,5964 € - 0,9388 € 1050 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
4.0 mm
8.0 mm
0,6975 € - 1,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
1,4442 € - 2,03 € 210 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10225783

Hinta-alue
0,5458 € - 0,3367 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Hinta-alue
1,1621 € - 0,8188 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10226506

Hinta-alue
1,6894 € - 0,8651 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Hinta-alue
1,6349 € - 0,9278 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Hinta-alue
1,0482 € - 0,6665 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Hinta-alue
0,9626 € - 0,6118 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 20.0 mm

10225523

Hinta-alue
1,0791 € - 0,6848 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Hinta-alue
1,5259 € - 0,8024 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Hinta-alue
1,7575 € - 1,0341 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Hinta-alue
0,515 € - 0,282 €

Varastotasot
8710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Hinta-alue
1,921 € - 1,3529 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Hinta-alue
1,1451 € - 0,757 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Hinta-alue
1,3624 € - 0,6975 €

Varastotasot
9578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10226063

Hinta-alue
1,2957 € - 0,9128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Hinta-alue
1,3401 € - 0,609 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Hinta-alue
1,3896 € - 0,7084 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Hinta-alue
0,9388 € - 0,5964 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10096611

Hinta-alue
1,3624 € - 0,6975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Hinta-alue
2,03 € - 1,4442 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs