Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu naaras-naaras-kuusiotuki on helppo ruuvata kiinni ja pitää piirilevyt erillään. Toimii erinomaisesti ruuviemme ja aluslevyjemme kanssa
Essentra tuotenumero:

10225448

Valmistajan tuotenumero:

301110041556

370 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,9626 €
500 - 999 0,7297 €
1000 + 0,6118 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

96,26 €

100 x 0,9626 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 4.0 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Kierteen pituus 5.0 mm
Väri Teräs
Valmis Ruostumaton teräs
Koko materiaali 303 Ruostumaton teräs
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierrekoko M2
Kierretyyppi Metric
Tyyppi Female-Female Spacer
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä