Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
1,8245 € - 2,0305 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Ei pinnoitetta
14.0 mm
15.0 mm
1,5597 € - 1,7363 € 1214 Varastossa
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
30.0 mm
0,9804 € - 1,2259 € 300 Varastossa
M6
10.0 mm
Ei pinnoitetta
10.0 mm
15.0 mm
0,609 € - 1,3401 € 450 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
25.0 mm
0,8024 € - 1,5259 € 19 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
25.0 mm
4,9048 € - 7,5888 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Sinkitty
15.0 mm
40.0 mm
1,18 € - 1,6278 € 938 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,3255 € - 0,529 € 7150 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,6932 € - 1,3584 € 15352 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
0,6665 € - 1,0482 € 80 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
18.0 mm
4,0601 € - 6,2672 € 150 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,8678 € - 1,703 € 3100 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
1,109 € - 1,7848 € 2050 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
0,7084 € - 1,3896 € 2850 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
1,4442 € - 2,03 € 210 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
0,3365 € - 0,5477 € 42 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,5964 € - 0,9388 € 800 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
4.0 mm
8.0 mm
0,6975 € - 1,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
0,6118 € - 0,9626 € 70 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
1,2929 € - 2,0981 € 1100 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10201220

Hinta-alue
2,0305 € - 1,8245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10201169

Hinta-alue
1,7363 € - 1,5597 €

Varastotasot
1214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10632949

Hinta-alue
1,2259 € - 0,9804 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Hinta-alue
1,3401 € - 0,609 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10225813

Hinta-alue
1,5259 € - 0,8024 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Hinta-alue
7,5888 € - 4,9048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Hinta-alue
1,6278 € - 1,18 €

Varastotasot
938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Hinta-alue
0,529 € - 0,3255 €

Varastotasot
7150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Hinta-alue
1,3584 € - 0,6932 €

Varastotasot
15352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Hinta-alue
1,0482 € - 0,6665 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10226681

Hinta-alue
6,2672 € - 4,0601 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10226520

Hinta-alue
1,703 € - 0,8678 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10226285

Hinta-alue
1,7848 € - 1,109 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Hinta-alue
1,3896 € - 0,7084 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Hinta-alue
2,03 € - 1,4442 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Hinta-alue
0,5477 € - 0,3365 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Hinta-alue
0,9388 € - 0,5964 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10096611

Hinta-alue
1,3624 € - 0,6975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Hinta-alue
0,9626 € - 0,6118 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Hinta-alue
2,0981 € - 1,2929 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity