Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3107 € - 8,1577 € | 640 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,8555 € - 1,068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1344 € - 1,4155 € | 452 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5603 € - 2,8399 € | 600 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0465 € - 9,9499 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8416 € - 1,0506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0947 € - 1,3699 € | 100 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3976 € - 0,432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9064 € - 1,133 € | 95 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1595 € - 1,4493 € | 200 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,9888 € - 1,236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3198 € - 1,648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9064 € - 1,133 € | 100 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2374 € - 1,545 € | 418 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,1536 € - 1,4405 € | 800 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6627 € - 1,854 € | 220 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5635 € - 0,7048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6901 € - 0,8608 € | 1300 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3976 € - 0,4981 € | 100 Varastossa |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3686 € - 2,6414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa