Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,9372 € - 0,9372 € 50 Varastossa
M4
7.0 mm
25.0 mm
0,5557 € - 0,6637 € 1788 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
26631 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla PPS 25.0 mm

10354186

Hinta-alue
0,9372 € - 0,9372 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M4
  • Tullinimike
    3926909790
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 20.0 mm Teräs

20125370

Hinta-alue
0,6637 € - 0,5557 €

Varastotasot
1788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Karkaistu teräs
Male To Female Standoff M4 15.0 mm Steel

20125363


Varastotasot
26631 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Koko materiaali
    Karkaistu teräs