Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla PPS 25.0 mm

This female to female hexagonal PPS standoff is designed to withstand higher temperatures than its standard Nylon counterpart. This makes it preferable for heavy duty environment applications.
Essentra tuotenumero:

10354186

Valmistajan tuotenumero:

1566781

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,9372 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

468,60 €

500 x 0,9372 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 7.0 mm
Välilevyn pituus 25.0 mm
Väri Musta
Kierrekoko M4
Tullinimike 3926909790

Tuote 1566781 korvaa:

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 25.0 mm
Essentra tuotenumero: 10542408
Valmistajan tuotenumero: 301425059934

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä