Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2331 € - 1,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1483 € - 5,3148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,3187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2692 € - 0,2928 € | 500 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2845 € - 1,6038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,501 € - 0,5426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5723 € - 0,6209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,2869 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4622 € - 0,5024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5385 € - 0,5826 € | 800 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,2839 € | 498 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4076 € - 0,5106 € | 400 Varastossa |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3457 € - 0,3752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3796 € - 0,4134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5091 € - 0,5532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4434 € - 0,4821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4502 € - 0,4914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,445 € - 0,4837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3703 € - 0,4033 € | 600 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,445 € - 0,4837 € | 900 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa