Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1812 € - 0,3283 € | 26100 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2497 € - 0,9577 € | 9520 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3676 € - 1,2554 € | 9860 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2932 € - 0,536 € | 14823 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,3396 € | 29400 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7297 € - 3,0059 € | 10667 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2427 € - 0,442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4019 € - 1,3676 € | 24170 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,3985 € | 12119 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,3676 € | 10497 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3133 € - 1,0672 € | 6510 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3522 € - 1,2053 € | 6930 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7112 € - 1,3896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2575 € - 0,4673 € | 31318 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3704 € - 1,2642 € | 17090 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5262 € - 0,8574 € | 6758 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3227 € - 0,5234 € | 15629 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3367 € - 1,1463 € | 6270 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,996 € | 500 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3555 € - 1,2102 € | 8290 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm