Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2076 € - 0,3788 € 24859 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
3.0 mm
8.0 mm
0,3092 € - 1,0529 € 15300 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,4462 € - 1,5206 € 14730 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
35.0 mm
0,3555 € - 0,579 € 6100 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
9.0 mm
20.0 mm
0,3283 € - 1,1257 € 45010 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
20.0 mm
0,2862 € - 1,0962 € 56190 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,456 € - 1,5589 € 9770 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,2778 € - 0,5094 € 10800 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.0 mm
14.0 mm
0,3073 € - 1,1817 € 62680 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,2469 € - 0,4504 € 1500 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
5.5 mm
11.0 mm
0,3157 € - 0,5122 € 810 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
19.0 mm
0,2098 € - 0,3828 € 42100 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,202 € - 0,369 € 13036 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
4.0 mm
8.0 mm
0,5558 € - 1,8969 € 14232 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,3606 € - 1,2288 € 4830 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,3017 € - 0,5501 € 18016 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.5 mm
17.0 mm
0,2016 € - 0,3678 € 20900 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
4.0 mm
8.0 mm
0,2708 € - 0,4953 € 10650 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.5 mm
13.0 mm
0,3059 € - 1,1788 € 15860 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
18.0 mm
0,4041 € - 1,385 € 10840 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 8.0 mm

20069483

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2076 €

Varastotasot
24859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 10.0 mm

20069513

Hinta-alue
1,0529 € - 0,3092 €

Varastotasot
15300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 35.0 mm

20069407

Hinta-alue
1,5206 € - 0,4462 €

Varastotasot
14730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm

20069162

Hinta-alue
0,579 € - 0,3555 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm

20069360

Hinta-alue
1,1257 € - 0,3283 €

Varastotasot
45010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm

20069292

Hinta-alue
1,0962 € - 0,2862 €

Varastotasot
56190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 18.0 mm

20069551

Hinta-alue
1,5589 € - 0,456 €

Varastotasot
9770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 14.0 mm

20069278

Hinta-alue
0,5094 € - 0,2778 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 18.0 mm

20069339

Hinta-alue
1,1817 € - 0,3073 €

Varastotasot
62680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 11.0 mm

20069230

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2469 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 19.0 mm

20069346

Hinta-alue
0,5122 € - 0,3157 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm

20069131

Hinta-alue
0,3828 € - 0,2098 €

Varastotasot
42100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm

20069490

Hinta-alue
0,369 € - 0,202 €

Varastotasot
13036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 25.0 mm

20069575

Hinta-alue
1,8969 € - 0,5558 €

Varastotasot
14232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 25.0 mm

20069384

Hinta-alue
1,2288 € - 0,3606 €

Varastotasot
4830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 17.0 mm

20069315

Hinta-alue
0,5501 € - 0,3017 €

Varastotasot
18016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm

20069193

Hinta-alue
0,3678 € - 0,2016 €

Varastotasot
20900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 13.0 mm

20069261

Hinta-alue
0,4953 € - 0,2708 €

Varastotasot
10650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 18.0 mm

20069322

Hinta-alue
1,1788 € - 0,3059 €

Varastotasot
15860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 30.0 mm

20069391

Hinta-alue
1,385 € - 0,4041 €

Varastotasot
10840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity