Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6135 € - 0,768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7783 € - 0,9711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0063 € - 1,2589 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8416 € - 1,0506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0947 € - 1,3699 € | 100 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3478 € - 1,6774 € | 185 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,5444 € - 0,6798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6924 € - 0,8647 € | 5 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4797 € - 0,6003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,4701 € | 390 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3438 € - 0,5585 € | 7788 Varastossa |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2876 € - 1,1021 € | 4870 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,4743 € | 8952 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,289 € - 0,9843 € | 13590 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,261 € - 0,999 € | 2820 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6294 € - 2,5922 € | 9245 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,3971 € | 17800 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8052 € - 3,3189 € | 11648 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,3157 € | 63220 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,362 € | 7900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa