Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3031 € - 0,3781 € | 1000 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4443 € - 6,0476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,884 € - 3,193 € | 721 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5182 € - 0,6503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2925 € - 0,3668 € | 1000 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3104 € - 0,3869 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0464 € - 4,4732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3445 € - 0,4292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,3538 € | 1300 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2961 € - 0,369 € | 199 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0776 € - 7,0776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2898 € - 0,3634 € | 500 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3301 € - 0,4119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5885 € - 0,7357 € | 200 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4988 € - 0,6238 € | 73 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5885 € - 0,7357 € | 1000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6503 € - 0,8111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,771 € - 0,9638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3457 € - 0,434 € | 59 Varastossa |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,5291 € - 6,8763 € | 4118 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm