Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6707 € - 1,3149 € | 150 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,6455 € | 4350 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,4925 € | 6600 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2483 € - 0,4546 € | 1800 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6413 € - 1,2573 € | 7055 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6595 € - 1,037 € | 2110 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,5739 € | 54 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3106 € - 0,5041 € | 3311 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6185 € - 1,0027 € | 8000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3569 € - 0,5803 € | 12158 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1294 € - 1,9346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,5136 € | 348 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6216 € - 0,9781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3817 € - 0,6216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,3774 € | 3000 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8801 € - 2,4796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2194 € - 2,1611 € | 25 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,173 € - 0,3161 € | 700 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9578 € - 1,6349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8013 € - 1,5717 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa