Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 45.0 mm

Tämä naaras-naaras-sinkkipinnoitettu teräksinen kuusiotuki on helppo ruuvata kiinni ja pitää piirilevyt erillään. Toimii erinomaisesti ruuviemme ja aluslevyjemme kanssa
Essentra tuotenumero:

10225882

Valmistajan tuotenumero:

301345140050

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,5717 €
250 - 999 1,0314 €
1000 + 0,8013 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

78,59 €

50 x 1,5717 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.5 mm
Välilevyn pituus 45.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Väri Messinki
Valmis Nikkelöity
Koko materiaali Messinki
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Kierrekoko M3
Kierretyyppi Metric
Tyyppi Female-Female
Tullinimike 7415330000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä