Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,121 € |
5000 - 9999 | 0,1149 € |
10000 + | 0,1092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 13.3 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.524 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 13.3 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.524 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter | 4.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.157 in |
Spacer Height | 18.0 mm |
Spacer Height | 0.709 in |
Inside Height | 13.7 mm |
Inside Height | 0.539 in |
Inside Width | 13.7 mm |
Inside Width | 0.539 in |
Overall Height | 41.6 mm |
Overall Height | 1.638 in |
Mounting Method | Clip On |
Adjustability | Fixed |
Material | PA |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa