Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Integraalisissa tiivistemuttereissa on integroitu tiivistysominaisuus, jossa yhdistyy mutterin toiminnallisuus ja tiivistyskomponentti. Nämä mutterit tarjoavat luotettavaa suojaa sekä helpottavat kokoamisprosessia ja poistavat ylimääräisten tiivistyskomponenttien käytön tarpeen. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn tarjoten kaksisuuntaisen tiivistyksen.
Tähän integraalisten kuusikulmaisten tiivistemuttereiden valikoimaan sisältyy O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty ruuvin ja liitososan väliin.
Ne kestävät -100 - +260 C lämpötiloja ja ovat uudelleenkäytettäviä. Integraalisia tiivistemuttereita käytetään kaapeissa tai auto- ja kone- ja sähköteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0178
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h1 max | Materiaali | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9575 € - 6,0885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 4,7504 € - 7,3083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.8
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 4,5971 € - 7,0725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.7
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 3,9575 € - 6,0885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 4,7504 € - 7,3083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.8
|
316 ruostumaton teräs
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 5,2634 € - 8,0975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.4
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 3,8976 € - 5,9963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 3,9575 € - 6,0885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 4,8103 € - 7,4005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.4
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 4,7504 € - 7,3083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.8
|
316 ruostumaton teräs
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 3,8509 € - 5,9245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.7
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 4,8237 € - 7,421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.2
|
316 ruostumaton teräs
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 4,3639 € - 6,7138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 3,8509 € - 5,9245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 3,9575 € - 6,0885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.8
|
303 Ruostumaton teräs
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 4,8103 € - 7,4005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.8
|
316 ruostumaton teräs
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 4,3639 € - 6,7138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 4,8237 € - 7,421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.2
|
316 ruostumaton teräs
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 4,5971 € - 7,0725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.2
|
316 ruostumaton teräs
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 3,8509 € - 5,9245 € | 2 Varastossa |
3.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
7.0
|
M4
|
4.5