Valikko Haku

Integraalinen tiivistekuusiomutteri M8 13.0 316 ruostumaton teräs

Tiivistepultit ovat kiinnittimiä, joissa on mutteriin liitetty tiivisteosa, jonka tarkoituksena on sulkea aineet sisään ja saasteet ulos. Niitä voidaan käyttää moottoreissa, vaihdelaatikoissa tai ilmasylintereissä. Uudelleenkäytettävät pultit sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Essentra tuotenumero:

20207618

Valmistajan tuotenumero:

20207618

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 7,4005 €
50 - 99 5,9204 €
100 - 199 5,5504 €
200 - 499 5,1804 €
500 + 4,8103 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,40 €

1 x 7,4005 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M8
A/F 13.0
d2 ±0.05 8.5
h1 max 6.8
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä