Valikko Haku

Integraalinen tiivistekuusiomutteri M12 18.0 303 Ruostumaton teräs

Tiivistepultit ovat kiinnittimiä, joissa on mutteriin liitetty tiivisteosa, jonka tarkoituksena on sulkea aineet sisään ja saasteet ulos. Niitä voidaan käyttää moottoreissa, vaihdelaatikoissa tai ilmasylintereissä. Uudelleenkäytettävät pultit sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Essentra tuotenumero:

20207649

Valmistajan tuotenumero:

20207649

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,0885 €
50 - 99 4,8708 €
100 - 199 4,5664 €
200 - 499 4,262 €
500 + 3,9575 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,09 €

1 x 6,0885 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M12
A/F 18.0
d2 ±0.05 12.85
h1 max 10.8
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä