Hygieeniset laitejalat sopivat eri teollisuudenaloille, kuten elintarvike-, farmaseuttiset ja lääketieteelliset markkinat. Kaikilla laitejaloillamme on USDA-hyväksyntä, ja joillakin tuotteilla on myös 3A-sertifiointi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Special Features (All) | Maximum Static Load Capacity | Pohjan halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,791 € - 78,9623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
88,9996 € - 97,8957 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
121,1603 € - 133,2854 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
163,475 € - 179,8277 € | 2 Varastossa |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
117,2699 € - 128,993 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
126,6977 € - 139,3674 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
126,4513 € - 139,0951 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
138,9525 € - 152,8542 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
146,6425 € - 161,3093 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
148,0949 € - 162,9044 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
131,2624 € - 144,3861 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa