Suorat suojakannet ja -tulpat sopivat tankojen, tappien ja putken päiden päälle erinomaiseksi suojausratkaisuksi. Niillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä. Valikoima sisältää eri värejä koon tunnistamiseksi. Saatavilla olevat värit ovat väritön, musta, harmaa, keltainen, vihreä, sininen, pinkki, oranssi ja purppura. Valikoimastamme löytyy myös eri kokoja kaikkiin käyttökohteisiisi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1875 € - 0,2094 € | 12421 Varastossa |
|
|||||||||
0,245 € - 0,245 € | 41135 Varastossa |
|
|||||||||
0,3545 € - 0,3545 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|||||||||
1,1035 € - 1,1035 € | 58 Varastossa |
|
|||||||||
11,5688 € - 11,5688 € | 2705 Varastossa |
|
|||||||||
8,7348 € - 8,7348 € | 221 Varastossa |
|
|||||||||
0,2396 € - 0,2656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|||||||||
0,2601 € - 0,2888 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
|||||||||
0,2806 € - 0,3107 € | 4887 Varastossa |
|
|||||||||
0,7995 € - 0,8899 € | 14201 Varastossa |
|
|||||||||
0,1317 € - 0,1464 € | 85 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||||
0,182 € - 0,2012 € | 15120 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||||
0,3628 € - 0,4038 € | 77 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
|||||||||
0,1519 € - 0,1615 € | 42987 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
|||||||||
0,1093 € - 0,1214 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||||
0,1066 € - 0,1184 € | 9 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||||
0,1519 € - 0,1697 € | 232 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
0,1985 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
0,2751 € - 0,3066 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
0,3422 € - 0,3806 € | 72 Varastossa |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa