Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Harmaa, Musta Sarjanumero: SRILR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
217 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B h Väri A h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,1115 € - 0,1239 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
18.0 mm
Valkoinen
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1773 € - 0,197 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
14.5 mm
Harmaa
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1963 € - 0,2182 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.0 mm
Valkoinen
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,7071 € - 0,7857 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
19.0 mm
Harmaa
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3852 € - 0,4281 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,3852 € - 0,4281 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.0 mm
Valkoinen
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,608 € - 0,6756 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
21.5 mm
Valkoinen
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7504 € - 0,8338 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
28.0 mm
Valkoinen
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0258 € - 0,0287 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
11.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,3852 € - 0,4281 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
14.5 mm
Harmaa
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,2991 € - 0,3324 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
15.0 mm
Harmaa
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0269 € - 0,0299 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
11.5 mm
Harmaa
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1782 € - 0,198 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
14.5 mm
Harmaa
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2477 € - 0,2753 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
15.0 mm
Harmaa
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0333 € - 0,0371 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
11.5 mm
Harmaa
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0426 € - 0,0473 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
11.5 mm
Harmaa
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0379 € - 0,0421 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
13.5 mm
Valkoinen
30.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
0,0635 € - 0,0706 € 1500 Varastossa
25.0 mm
12.0 mm
Harmaa
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0675 € - 0,0751 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0606 € - 0,0674 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
14.0 mm
Harmaa
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • / 11
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 25.0 mm Valkoinen LDPE

20770907

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 50.0 mm Harmaa LDPE

20770822

Hinta-alue
0,197 € - 0,1773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 20.0 mm Valkoinen LDPE

20768041

Hinta-alue
0,2182 € - 0,1963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 80.0 mm Harmaa LDPE

20768379

Hinta-alue
0,7857 € - 0,7071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 40.0 mm Valkoinen LDPE

20768201

Hinta-alue
0,4281 € - 0,3852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 60.0 mm Valkoinen LDPE

20768355

Hinta-alue
0,4281 € - 0,3852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 40.0 mm Valkoinen LDPE

20768836

Hinta-alue
0,6756 € - 0,608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm Valkoinen LDPE

20768904

Hinta-alue
0,8338 € - 0,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm Valkoinen LDPE

20768973

Hinta-alue
0,0287 € - 0,0258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

20768171

Hinta-alue
0,4281 € - 0,3852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

20768119

Hinta-alue
0,3324 € - 0,2991 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 15.0 mm Harmaa LDPE

20768980

Hinta-alue
0,0299 € - 0,0269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

20766931

Hinta-alue
0,198 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 25.0 mm Harmaa LDPE

20768058

Hinta-alue
0,2753 € - 0,2477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 15.0 mm Harmaa LDPE

20769024

Hinta-alue
0,0371 € - 0,0333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 10.0 mm Harmaa LDPE

20769116

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0426 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 25.0 mm Valkoinen LDPE

20769314

Hinta-alue
0,0421 € - 0,0379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 25.0 mm Harmaa LDPE

20769796

Hinta-alue
0,0706 € - 0,0635 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 20.0 mm Valkoinen LDPE

20769772

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

20769932

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm