20768201
20768201
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,4281 € |
| 1250 + | 0,3852 € |
| A | 3.937 in |
|---|---|
| A | 100.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Seinän maksimipaksuus | 4.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.157 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Valkoinen |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa