Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Harmaa, Musta Sarjanumero: SRILR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
217 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B h Väri A h1 Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,2961 € - 0,329 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
18.0 mm
Harmaa
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,207 € - 0,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
24.5 mm
Harmaa
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1749 € - 0,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1456 € - 0,1618 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1446 € - 0,1607 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
18.0 mm
Valkoinen
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1743 € - 0,1937 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
18.0 mm
Valkoinen
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1211 € - 0,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3221 € - 0,3579 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
14.5 mm
Harmaa
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,2022 € - 0,2247 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.5 mm
Harmaa
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,402 € - 0,4467 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
15.0 mm
Valkoinen
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,6574 € - 1,8415 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
21.5 mm
Valkoinen
140.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,3429 € - 0,381 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
55.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,2387 € - 0,2653 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
14.5 mm
Harmaa
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,4493 € - 0,4993 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
22.0 mm
Harmaa
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
1,7057 € - 1,8953 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.5 mm
Harmaa
140.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4493 € - 0,4993 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4045 € - 0,4495 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
15.0 mm
Valkoinen
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2224 € - 0,2472 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
24.5 mm
Harmaa
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,4085 € - 0,4539 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4085 € - 0,4539 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
22.0 mm
Harmaa
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
  • / 11
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 50.0 mm Harmaa LDPE

20771454

Hinta-alue
0,329 € - 0,2961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

20771270

Hinta-alue
0,23 € - 0,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm Valkoinen LDPE

20771409

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 30.0 mm Valkoinen LDPE

20771256

Hinta-alue
0,1618 € - 0,1456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 30.0 mm Valkoinen LDPE

20770952

Hinta-alue
0,1607 € - 0,1446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 40.0 mm Valkoinen LDPE

20770990

Hinta-alue
0,1937 € - 0,1743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 20.0 mm Valkoinen LDPE

20771119

Hinta-alue
0,1346 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

20771737

Hinta-alue
0,3579 € - 0,3221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm Harmaa LDPE

20771508

Hinta-alue
0,2247 € - 0,2022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 40.0 mm Valkoinen LDPE

20771553

Hinta-alue
0,4467 € - 0,402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 140.0 mm 40.0 mm Valkoinen LDPE

20771690

Hinta-alue
1,8415 € - 1,6574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    140.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 55.0 mm 40.0 mm Valkoinen LDPE

20771720

Hinta-alue
0,381 € - 0,3429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    55.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

20771522

Hinta-alue
0,2653 € - 0,2387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 70.0 mm Harmaa LDPE

20771607

Hinta-alue
0,4993 € - 0,4493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 140.0 mm 60.0 mm Harmaa LDPE

20771706

Hinta-alue
1,8953 € - 1,7057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    140.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 70.0 mm Valkoinen LDPE

20771614

Hinta-alue
0,4993 € - 0,4493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 45.0 mm Valkoinen LDPE

20771577

Hinta-alue
0,4495 € - 0,4045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 60.0 mm Harmaa LDPE

20771485

Hinta-alue
0,2472 € - 0,2224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 50.0 mm Valkoinen LDPE

20771591

Hinta-alue
0,4539 € - 0,4085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 50.0 mm Harmaa LDPE

20771584

Hinta-alue
0,4539 € - 0,4085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm