Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,1397 € - 0,1796 € 57131 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,076 € - 0,106 € 33505 Varastossa
Valkoinen
8.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,1669 € - 0,2301 € 8920 Varastossa
Musta
15.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,0833 € - 0,1161 € 42900 Varastossa
Musta
9.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,1669 € - 0,2301 € 5600 Varastossa
Valkoinen
15.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,1669 € - 0,2301 € 8950 Varastossa
Valkoinen
12.8 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0687 € - 0,0958 € 55175 Varastossa
Musta
6.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,0451 € - 0,0632 € 85500 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,0825 € - 0,131 € 28795 Varastossa
Väritön
10.5 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,1627 € - 0,2118 € 156050 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,1669 € - 0,2301 € 7674 Varastossa
Harmaa
12.8 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,2189 € - 0,3031 € 9494 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,1314 € - 0,1824 € 65991 Varastossa
Valkoinen
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,0526 € - 0,0733 € 90373 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,0531 € - 0,0846 € 41338 Varastossa
Väritön
10.5 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,0687 € - 0,0958 € 42000 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,076 € - 0,106 € 15065 Varastossa
Valkoinen
7.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0585 € - 0,0924 € 28500 Varastossa
Väritön
9.3 mm
4.2 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
r4
0,0804 € - 0,1272 € 23738 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0833 € - 0,1319 € 225 Varastossa
Harmaa
8.5 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
  • / 10
Suojahatut 8.8 mm 10.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10047651

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1397 €

Varastotasot
57131 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048016

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
33505 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Musta

10048153

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
8920 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Musta

10048061

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0833 €

Varastotasot
42900 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048146

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Valkoinen

10048368

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
8950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Musta

10047989

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
55175 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 10.8 mm 12.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10047804

Hinta-alue
0,0632 € - 0,0451 €

Varastotasot
85500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 6.4 mm 18.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10048191

Hinta-alue
0,131 € - 0,0825 €

Varastotasot
28795 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10047668

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1627 €

Varastotasot
156050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Harmaa

10048351

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
7674 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 21.0 mm 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10047699

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2189 €

Varastotasot
9494 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048092

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
65991 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 12.8 mm 14.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10047859

Hinta-alue
0,0733 € - 0,0526 €

Varastotasot
90373 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 5.3 mm 14.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10048184

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0531 €

Varastotasot
41338 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Harmaa

10047811

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047880

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
15065 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Väritön

10115213

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r4
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115251

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
23738 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Harmaa

10048276

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66